LT3761A

量产

具内部 PWM 发生器的 60VIN LED控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于LED的3000:1真彩色PWM调光
  • 宽VIN范围:4.5V至60V
  • 轨到轨电流检测范围:0V至80V
  • 可编程PWM调光信号发生器
  • 恒定电流(±3%)和恒定电压(±2%)调节
  • 模拟调光
  • 在升压、SEPIC、反相、降压模式、降压-升压模式或反激配置下驱动LED
  • 输出短路保护升压
  • 开路LED保护和报告
  • 可调开关频率:100kHz至1MHz
  • 具有迟滞功能的可编程VIN UVLO
  • 用于电池充电器的C/10指示
  • 低关断电流: <1μA
  • 散热增强型16引脚MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3761A
具内部 PWM 发生器的 60VIN LED控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3761
  • LT3761A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3761A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览