LT3651-8.2

推荐新设计使用

单片式、4A、高电压、两节锂离子电池充电器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:9V 至 32V (40V 绝对最大值)
  • 可编程充电电流:高达 4A
  • 可选择的 C/10 或板上定时器充电终止
  • 动态充电速率设置 / 软起动
  • 可编程输入电流限值
  • ±0.5% 浮动电压准确度
  • ±7.5% 充电电流准确度
  • ±4% C/10 检测准确度
  • NTC 电阻器温度监视器
  • 自动再充电 (在 97.5% 浮动电压)
  • 自动预查验 (在 <70% 浮动电压)
  • 失效电池检测和自动复位
  • 平均电流模式、同步开关电源
  • 用户可编程频率
  • 扁平 (高度仅 0.75mm) 5mm x 6mm 36 引脚 QFN 封装
LT3651-8.2
单片式、4A、高电压、两节锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2943 量产 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1484A-A

LT3651EUHE-8.4 Demo Board | 12V to 32VIN, 4A Synchronous Buck 2-Cell Li-Ion Charger

产品详情

Demonstration circuit 1484A-A is a 4A high voltage 2-Cell Li-Ion battery charger featuring the LT3651EUHE-8.4. The LT3651 is a complete, high power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger is a constant-current, constant-voltage type with a maximum charge current of 4A that can be externally set. A precondition feature trickle charges a low voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning.

eval board
DC1484A-B

LT3651EUHE-8.2 Demo Board | 12V to 32VIN, 4A Synchronous Buck 2-Cell Li Ion Charger

产品详情

Demonstration circuit 1484A-B is a 4A high voltage 2-Cell Li-Ion battery charger featuring the LT3651EUHE-8.2. The LT3651 is a complete, high power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger is a constant-current, constant-voltage type with a maximum charge current of 4A that can be externally set. A precondition feature trickle charges a low voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning.

DC1484A-A
LT3651EUHE-8.4 Demo Board | 12V to 32VIN, 4A Synchronous Buck 2-Cell Li-Ion Charger
DC1484A-B
LT3651EUHE-8.2 Demo Board | 12V to 32VIN, 4A Synchronous Buck 2-Cell Li Ion Charger

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3651-8.2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览