LT3650-4.1
量产高电压、2A、单片式、锂离子电池充电器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 宽输入电压范围:4.75V 至 32V (绝对最大值为 40V)
- 可编程充电电流高达 2A
- 可由用户来选择的充电终止:C/10 或板上充电终止定时器
- 动态充电速率编程 / 软起动引脚
- 可编程输入电流限值
- 无需 VIN 隔离二极管
- 1MHz 固定频率
- 平均电流模式控制
- 0.5% 浮动电压准确度
- 5% 充电电流准确度
- 2.5% C/10 检测准确度
- NTC 电阻器温度监视器
- 自动再充电 (在 97.5% 浮动电压)
- 自动预查验 (在 <70% 浮动电压)
- 失效电池检测和自动复位
- 二进制编码集电极开路状态引脚
- 3mm x 3mm DFN-12 或 MSOP-12 封装
LT®3650 是一款完整的单片式、锂离子 / 锂聚合物电池充电器,其工作输入电压范围为 4.75V 至 32V (最小启动电压为 7.5V)。LT3650 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流可在外部设置为高达 2A (采用一个外部电流检测电阻器来设定)。一种预查验功能电路负责对低电压电池进行涓流充电,如果电池对预查验没有响应,则失效电池检测电路将发出一个指示信号,并暂停充电操作。
可通过配置使 LT3650 在充电电流降至 C/10 (即设置最大电流的 1/10) 时终止充电操作。一旦充电操作被终止,则 LT3650 将进入一种低电流 (85μA) 待机模式。如果电池电压从浮动电压下降 2.5%,或者有新电池插入充电系统,则自动再起动功能将起动一个新的充电周期。
LT3650 包含一个可由用户来设置的内部安全定时器 (通常被设定为一个 3 小时的满周期)。如果希望采用一种基于时间的充电终止方案 (在这种方案中,充电电流连续在低于 C/10 充电,直至到达一个期望的时刻为止),则可把该 IC 配置为使用该内部定时器。
LT3650 采用扁平 (高度仅为 0.75mm) 的 3mm x 3mm 12 引脚 DFN 和 12 引脚 MSOP 封装。
应用
- 工业手持式仪器
- 12V 至 24V 汽车和重型设备
- 台式托架充电器
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3650EDD-4.1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3650EDD-4.1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3650EDD-4.2#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3650EDD-4.2#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3650EMSE-4.1#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3650EMSE-4.1#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3650EMSE-4.2#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3650EMSE-4.2#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3650IDD-4.1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3650IDD-4.1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3650IDD-4.2#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3650IDD-4.2#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3650IMSE-4.1#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3650IMSE-4.1#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3650IMSE-4.2#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3650IMSE-4.2#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3650EMSE-4.1#PBF | 量产 | |
LT3650EMSE-4.1#TRPBF | 量产 | |
LT3650EMSE-4.2#PBF | 量产 | |
LT3650EMSE-4.2#TRPBF | 量产 | |
LT3650IMSE-4.1#PBF | 量产 | |
LT3650IMSE-4.1#TRPBF | 量产 | |
LT3650IMSE-4.2#PBF | 量产 | |
LT3650IMSE-4.2#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3650EMSE-4.1#PBF | 量产 | |
LT3650EMSE-4.1#TRPBF | 量产 | |
LT3650EMSE-4.2#PBF | 量产 | |
LT3650EMSE-4.2#TRPBF | 量产 | |
LT3650IMSE-4.1#PBF | 量产 | |
LT3650IMSE-4.1#TRPBF | 量产 | |
LT3650IMSE-4.2#PBF | 量产 | |
LT3650IMSE-4.2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3650-4.1
- LT3650-4.2
- LT3650-8.2
- LT3650-8.4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3650-4.1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论