LT3591

量产

采用 3mm x 2mm DFN 封装、 具有集成肖特基二极管的白光 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可从一个 3V 电源来驱动多达 10 个白光 LED
  • 高端检测实现了 “单线式电流源”
  • 内部肖特基二极管
  • 可利用一个引脚来实现调光和停机功能
  • 80:1 的 True Color PWM 调光范围
  • 42V LED 开路保护
  • 1MHz 开关频率
  • ±5% 基准准确度
  • VIN 范围:2.5V 至 12V
  • 只需要 2.2µF 的输出电容器
  • 扁平 8 引脚 DFN 封装 (3mm x 2mm x 0.75mm)

LT3591
采用 3mm x 2mm DFN 封装、 具有集成肖特基二极管的白光 LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3591
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1124A

LT3591EDDB 演示板 | 升压型 LED 驱动器,3V ≤ VIN ≤ 9V, VOUT = 40V (在 20mA)

产品详情

演示电路 1124 是一款采用 LT3591 并具有集成化肖特基二极管的 LED 驱动器。LT3591 是一款固定频率升压型电流模式 DC/DC 转换器,可在 20mA 电流下驱动多达 10 个串联白光 LED。该演示板的输入电压范围为 3V 至 9V。提供了 42V (典型值) LED 开路保护功能。


LT3591 的高端电流检测功能支持“单线式”电流源,也就是说,LED 灯串的低端可以在任何位置回接至地。


 

DC1124A
LT3591EDDB 演示板 | 升压型 LED 驱动器,3V ≤ VIN ≤ 9V, VOUT = 40V (在 20mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览