LT3089

推荐用于新设计

具监视器的 800mA 单电阻器坚固型线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 扩展的安全工作区
  • 最大输出电流:800mA
  • 在采用或未采用输入 / 输出电容器的情况下可稳定
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  • 可由单个电阻器设定输出电压
  • 输出电流监视器:IMON = IOUT/5000
  • 结温监视器:1μA/°C
  • 输出可调至 0V
  • 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
  • 输出电压噪声:27μVRMS
  • 可并联多个器件以提供较大的电流或散热量
  • 可编程电流限值
  • 反向电池和反向电流保护
  • <1mV 的典型负载调整 (与 VOUT 无关)
  • <0.001%/V 的典型电压调整率
  • 采用耐热性能增强型 12 引脚 4mm x 4mm DFN 封装、16 引脚 TSSOP 封装和 7 引脚 DD-Pak 封装
LT3089
具监视器的 800mA 单电阻器坚固型线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3089
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2318A

LT3089EDF Demo Board | Linear Regulator with Safe Operating Area (SOA), 2.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/Adjustable @ 800mA

产品详情

Demonstration circuit 2276A is an 800mA low dropout rugged linear regulator featuring the LT3089. It operates from 2.5V to 36V and has a jumper-selectable output voltage of 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V or user-selectable between 0V and 34.5V. Key features of the IC are an extended safe operating area (SOA), output current and temperature monitoring and programmable current limit. The maximum input voltage for 800mA load current is set by the 50°C temperature rise of the LT3089 on the demo circuit. Higher input voltage can be reached if larger copper area or force-air cooling is applied. The output current is also limited by the differential voltage of input and output voltage; please refer to the data sheet for detailed information. 


 


DC2318A
LT3089EDF Demo Board | Linear Regulator with Safe Operating Area (SOA), 2.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/Adjustable @ 800mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3089的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览