LT3088
推荐用于新设计800mA 单电阻器坚固型线性稳压器
- 产品模型
- 22
Viewing:
产品详情
- 扩展的安全工作区
- 最大输出电流:800mA
- 可在采用或未采用输入 / 输出电容器的情况下实现稳定
- 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
- 由单个电阻器来设置输出电压
- 输出可调至 0V
- 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
- 输出电压噪声:27μVRMS
- 可并联多个器件以提供较高的电流、散热和较低的噪声
- LT1117 的引脚兼容型升级器件
- 反向电池和反向电流保护
- OUT 无关)
- <0.001%/V 的典型电压调整率
- 采用 3 引脚 SOT-223、3 引脚 DD-PAK、8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LT®3088 是一款 800mA 低压差线性稳压器,其专为严苛的工业应用而设计。该 IC 的一个主要特点是具有扩展的安全工作区 (SOA)。LT3088 可通过并联来提供较高的输出电流或散热量。该器件可承受反向输入和反向输出至输入电压,并没有反向电流。
LT3088 的高精度 50μA 基准电流源允许由单个电阻器把输出电压设置在介于 0V 和 34.5V 之间的任何电平。这种电流基准架构使负载调整与输出电压无关。LT3088 可在采用或未采用输入和输出电容器的情况下保持稳定。
内部保护电路包括反向电池和反向电流保护、电流限制和热限制。LT3088 可提供 3 引脚 SOT-223 封装、3 引脚 DD-PAK 封装和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 全表面贴装型电源
- 坚固型工业电源
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低输出电压电源
- 本质安全应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3088EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088EM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088EM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088EST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088EST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088HM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088HM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088HST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088HST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3088IM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088IM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088IST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088IST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088MPM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088MPM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT3088MPST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3088MPST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT3088EM#PBF | 量产 | |
LT3088EM#TRPBF | 量产 | |
LT3088HM#PBF | 量产 | |
LT3088HM#TRPBF | 量产 | |
LT3088IM#PBF | 量产 | |
LT3088IM#TRPBF | 量产 | |
LT3088MPM#PBF | 量产 | |
LT3088MPM#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3088
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。