LT3073

推荐用于新设计

3A、超低噪声、高 PSRR、45mV 压差超快线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低有效值噪声:1.2μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 超低点噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 超低 1/f 噪声:7μVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
  • 高频 PSRR:1MHz 时为 52dB
  • 超快瞬态响应
  • 电压差:45mV(典型值)
  • 数字可编程 VOUT:0.5V 至 4.2V
  • 输出容差:±1.5% 线路、负载和温度
  • 精密电流监控器:3A 时精度为 ±3%
  • 可编程限流值:3A 时为 ±3%
  • 输入范围:0.6V 至 5.5V
  • 数字输出裕度:±2.5%
  • 使用陶瓷型输出电容(最低 10μF)稳定工作
  • 并联多个设备,适用于大电流
  • 用于控制上游开关转换器的 VIOC 引脚
  • 精确使能/欠压锁定 (UVLO)
  • 电源正常 (PG) 标记
  • 温度监视器
  • 22 引脚 (3mm x 4mm) LQFN 封装
LT3073
3A、超低噪声、高 PSRR、45mV 压差超快线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3073
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT3073-AZ

评估 LT3073 3A、超低噪声、高 PSRR、45 mV 压差超快线性稳压器

特性和优点

  • 输入电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • BIAS 电压范围:2.375 V 至 5.5 V
  • 跳线根据选择矩阵对输出电压编程:0.5 V 至 4.2 V
  • 最大输出电流:3 A
  • 用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
  • 跳线和电阻器组合可选择 3.72 A 或1.5 A 输出限流值和相应的监控,或者选择禁用编程限流值和监测
  • 跳线可打开或关闭稳压器
  • 端子可提供输出电流、温度和输出调节状态监控
  • 跳线可在 ±2.5% 范围内调节电压
  • LT3073 的 VIOC 引脚可管理功耗和 PSRR
  • 香蕉插孔可将 VIN 和 VOUT 连接电压降至最低
  • 用于调节压差检测的 VO+、VO− 和 VI+ 端子
  • 耐热性能增强型 22 引脚 3mm × 4mm x 0.95 mm LQFN 封装

产品详情

EVAL-LT3073-AZ 评估板采用了 LT3073,这是一种 3 A、超低噪声、高电源电压抑制比 (PSRR)、45 mV 压差超快线性稳压器。VIN 电源的输入电压 (VIN) 范围在 0.6 V 至 5.5 V 之间。利用跳线可设置一个 3 位三电平代码,从而确定预编程电平下的输出电压 (VOUT),其范围在 0.5 V 至 4.2 V 之间。最大输出电流为 3 A。EVAL-LT3073-AZ 需要电压至少比 VOUT 高 1.2 V 且范围在 2.375 V 至 5.5 V 之间的外部 BIAS 电压 (VBIAS)。

EVAL-LT3073-AZ 的 LT3073 需要的外部元件数量很少,因而简化了电路设计。可选择的外部元件和精心设计的印刷电路板 (PCB) 有助于优化噪声、PSRR、负载瞬态响应和 VOUT 调节性能。LT3073 的内部基准电压源、电源输入、BIASF 引脚和电源输出需要电容器。内部基准电压源通过一个 16 V、0805 大小、4.7 μF 电容旁路来降低输出噪声,并对软启动进行编程。相比其他同类电容器,更大的电容器尺寸和更高的额定电压可以降低 1/f 噪声。选择电路输出端的 22 μF 电容器是为了实现高频率 PSRR 性能并在负载瞬变期间最大限度减少 VOUT 偏差。

LT3073 的 VIN 电源旁路电容器和相应的 VIN PCB 布局可影响 PSRR(有关其他信息,请参见“最佳 PSRR 性能:输入走线的 PCB 布局”一节)。EVAL-LT3073-AZ 利用一个 47 μF 电容器解耦 VIN 电源。VIN 电容较低可改善高频率下的 PSRR(对于 VIN 需要的最小电容值,请参见 LT3073 数据手册)。请注意,220 μF 钽聚合物大容量电容器可以在负载顺便期间进一步减少 VIN 变化,还可以减少电感输入电源引线可能引起的输入电压振荡。PCB 具有适用于微缩版本 A (SMA) 连接器的尺寸,如果需要,可将屏蔽 VIN 电源连接至 PCB 端子。

EVAL-LT3073-AZ 可通过 2.2 μF 电容器(而不是 VBIAS 电源输入)绕过 BIASF 引脚。由于 LT3073 内部电阻将 BIASF 引脚与 VBIAS 隔离,所以,绕过 BIASF 时,PSRR 的降低幅度比绕过 VBIAS 时更小。否则,VIN 和 VBIAS 旁路电容器对 PSRR 的影响相差无几。

EVAL-LT3073-AZ 上有一些电阻器,可通过限流值跳线选择 1.5 A 或 3.72 A 作为输出限流值。

通过将 IMON 引脚短接到地,限流值跳线还可以禁用外部限流编程。IMON 端子可用于电流监测。IMON 电压是外部编程限流值的电阻与 IMON 引脚电流(输出电流的 1/3000)的乘积。IMON 电压为 1 V 时就会有外部编程限流值。

EVAL-LT3073-AZ 上有一个电源跳线 (JP1),可用于将 EN 引脚连接到 VBIAS 以打开输出,或者,也可以将其接地来禁用输出。TEMP 端子也可用于裸片温度监控。评估板上有一个 PG 端子,该端子可通过一个 51 kΩ 电阻器上拉至 VBIAS,并且可通过开漏的负通道金属氧化物半导体 (NMOS) PG 引脚输出进行下拉,从而指示稳压器输出状态和其他故障模式。通过连接电压输入输出控制 (VIOC) 端子可自动控制预调节电压。此外,通过 MARG 跳线可实现 ±2.5% 的输出电压裕量。

香蕉插孔可将 VIN 和 VOUT 连接上的压降降至最低。Bayonet Neill-Concelman (BNC) 连接器可为电源 VIN、VBIAS 和 VOUT 提供低噪声连接。EVAL-LT3073-AZ PCB 设计采用分离电容器技术,将 REF 电容器的接地端子开尔文连接到输出电容器的接地端子,并将 SENSE 引脚开尔文连接到输出电容器的正极端。VO+、VO− 和 VI+ 端子开尔文连接到 VIN 和 VOUT,是观察输出电压调节和电压差性能的最佳位置。评估板上有 BIASF 和 REF 电压的测试点。

EVAL-LT3073-AZ 在原理图上将占位符标识为可选 OPT 元件,从而可以方便地添加电容(参见用户手册中的图 8)。

有关 LT3073 的完整详细信息,请参阅 LT3073 数据手册,在使用 EVAL-LT3073- AZ 评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。EVAL-LT3073-AZ 的 LT3073 采用耐热性能增强型 22 引脚 3 mm x 4 mm x 0.95 mm LQFN 封装。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。

EVAL-LT3073-AZ
评估 LT3073 3A、超低噪声、高 PSRR、45 mV 压差超快线性稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览