LT3046
推荐新设计使用20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR、线性稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低有效值噪声:0.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 超低噪声:10kHz 时为 2.2nV/√Hz
- 超低 1/f 噪声:2.5μVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
- 超高 PSRR:1MHz 时为 82dB
- 输出电流:200mA
- 宽输入电压范围:2.2V 至 20V
- 单电容器可改善噪声和 PSRR
- SET 引脚电流:100μA,±0.5% 初始精准
- 单电阻器编程输出电压
- 可编程限流值
- 低电压差:300mV
- 输出电压范围:0.2V 至 19V
- 可编程电源正常
- 快速启动能力
- 精密使能/UVLO
- 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
- 带折返内部限流值
- 最小输出电容器:4.7μF 陶瓷
- 紧凑薄型 12 引脚 3mm × 3mm DFN 封装
LT3046 是一款高性能、低压差线性稳压器,具有 ADI 公司的超低噪声和超高 PSRR 架构,可为噪声敏感应用提供电源。按照高性能电压缓冲器遵循的精密电流基准设计,LT3046 可轻松并联,从而进一步降低噪声,提高输出电流并改善 PCB 上的散热。
该套件可在典型的 300mV 电压差下,提供 200mA 电流。工作静态电流标称值为 3.7mA,关断时降至 26μA。LT3046 的宽输出电压范围(0.2V 至 19V)由统一增益运行保持,可提供与编程输出电压无关的、几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整能力。此外,此稳压器采用可编程限流值、快速启动功能和可编程电源正常,以指示输出电压调节。
内置保护包括反向电池保护、反向电流保护、带折返的内部限流值和带滞后的热限制。LT3046 装配在耐热性能增强型、12 引脚、3mm × 3mm DFN 封装内。
应用
- RF 电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
- 超低噪声仪器仪表
- 高速/高精度数据转换器
- 开关电源的后级稳压器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3046ATC+ | N/A | ||
LT3046ATC+T | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
LT3046ATC+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3046
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3046的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论