LT1946

量产

具 1.5A 开关和软启动功能的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.5A、36V 内部开关
  • 1.2MHz 开关频率
  • 集成的软启动功能
  • 输出电压高达 34V
  • 低 VCESAT 开关:典型值为 300mV (在 1.5A)
  • 可从一个 3.3V 输入提供 8V/430mA 输出
  • 纤巧型 8 引脚 MSOP 封装

LT1946
具 1.5A 开关和软启动功能的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器
3.3V to 8V, 430mA Step-Up DC/DC Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1946
  • LT1946A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC459A

LT1946EMS8 LT1946AEMS8E | 12VOUT升压转换器,+5VIN,+12VOUT/400mA和三路输出TFT LCD偏置电源,3.3VIN,VOUT = +23V/5mA、+8V/350mA、-8V/10mA

产品详情

DC459A演示板适用于:
具有1.5A开关和软启动功能的LT1946 1.2MHz升压DC/DC转换器
具有1.5A开关和软启动功能的LT1946A 2.7MHz升压DC/DC转换器


 


DC459A
LT1946EMS8 LT1946AEMS8E | 12VOUT升压转换器,+5VIN,+12VOUT/400mA和三路输出TFT LCD偏置电源,3.3VIN,VOUT = +23V/5mA、+8V/350mA、-8V/10mA
DC459A - Schematic

最新评论

近期浏览