LT1920
量产可利用单个电阻器来设置增益的精准型仪表放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 单个增益设定电阻器:G = 1 至 10,000
- 增益误差:G = 10,0.3% (最大值)
- 增益非线性度:G = 10,30ppm (最大值)
- 输入失调电压:G = 10,225μV (最大值)
- 输入失调电压漂移:1μV/°C (最大值)
- 输入偏置电流:2nA (最大值)
- 在 G = 1 时的 PSRR:80dB (最小值)
- 在 G = 1 时的 CMRR:75dB (最小值)
- 电源电流:1.3mA (最大值)
- 宽电源范围:±2.3V 至 ±18V
- 1kHz 电压噪声:7.5nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.28μVP-P
- 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
- 采用两个 5k 外部电阻器可满足 IEC 1000-4-2 Level 4 ESD 测试的要求
LT®1920 是一款低功率的精准型仪表放大器,其仅需一个外部电阻器便能设定 1 至 10,000 的增益。7.5nV/√Hz (在 1kHz) 的低电压噪声并未因为低功耗 (对于 ±2.3V 至 ±15V 电源,典型消耗电流为 0.9mA) 而打任何折扣。
即使对于低至 2k (以前的单片式仪表放大器出于其非线性规格指标的原因而采用 10k) 的负载电阻器,该器件的高准确度 (30ppm 的最大非线性度,0.3% 的最大增益误差 [G = 10] ) 也不会下降。LT1920 经过激光修整,以实现非常低的输入失调电压 (最大值为 125μV)、漂移 (1μV/°C)、高 CMRR (75dB,G = 1) 和 PSRR (80dB,G = 1)。最大值为 2nA 的低输入偏置电流通过运用超 β 加工工艺得以实现。输出能够在任何增益配置中处理高达 1000pF 的容性负载,同时对输入提供了高至 13kV (人体模型) 的 ESD 防护等级。采用两个5k 外部电阻器的 LT1920 符合 IEC 1000-4-2 Level 4 规范要求。
采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装的 LT1920 是 AD620 的一款引脚对引脚和规格对规格改进型替代产品。LT1920 是适合精准仪表放大器应用且具有成本效益的解决方案。如果需要更好的保证性能,请参见 LT1167 的相关信息。
应用
- 桥式放大器
- 应变仪放大器
- 热电偶放大器
- 差分至单端转换器
- 医疗仪表
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
LT1920CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1920CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1920CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1920IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1920IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1920IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1920CN8#PBF | 量产 | |
LT1920IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1920CN8#PBF | 量产 | |
LT1920IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1920CN8#PBF | 量产 | |
LT1920IN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1920CS8#PBF | 量产 | |
LT1920CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1920IS8#PBF | 量产 | |
LT1920IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1920CS8#PBF | 量产 | |
LT1920CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1920IS8#PBF | 量产 | |
LT1920IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1920CS8#PBF | 量产 | |
LT1920CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1920IS8#PBF | 量产 | |
LT1920IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1920
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1920的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论