LT1769
量产具输入电流限制功能的恒定电流 / 恒定电压 2A 电池充电器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 为镍镉 (NiCd)、镍氢金属 (NiMH) 和锂可再充电电池充电的简单解决方案 – 充电电流由电阻器或 DAC 来设置
- 适配器电流限制功能在系统使用期间提供了尽可能大的充电电流*
- 用于电压模式充电的精准 0.5% 准确度
- 可提供 20 引脚裸露衬垫 TSSOP 封装和 28 引脚窄体 SSOP 封装
- 具 3A 内部开关的高效率电流模式 PWM
- 5% 充电电流准确度
- 可调欠压闭锁
- 当 AC 适配器被拿掉时自动停机
- 低的反向电池漏电流:3μA
- 电流检测可在电池的任一端子上进行
- 充电电流软启动
- 停机控制
LT®1769 电流模式 PWM 电池充电器是一款简单、高效的解决方案,可对包括锂离子 (Li-Ion)、镍氢金属 (NiMH) 和镍镉 (NiCd) 等需要恒定电流和 / 或恒定电压充电的新式可再充电电池进行快速充电。内部开关能够提供 2A** DC 电流 (3A 峰值电流)。充电电流的准确度可利用电阻器或一个 DAC 设定在 5% 以内。凭借 0.5% 的基准电压准确度,LT1769 可满足针对锂离子电池的严苛恒定电压充电要求。
该器件提供了第三个控制环路,以调节从输入 AC 适配器吸收的电流。这使得设备运作和电池充电可同时进行,并不会导致适配器承受过载。可减小充电电流以保持适配器电流低于规定水平。
LT1769 能够对 1V 至 20V 的电池进行充电。无需实施电流的接地检测,而且电池的负端子可直接连接至地。一个运行频率为 200kHz 的饱和开关可提供高充电效率和小的电感器尺寸。在芯片和电池之间不需要布设一个隔离二极管,因为当拔去墙上适配器插头时,芯片将进入睡眠模式且仅吸收 3μA 电流。
* 美国专利号 5,723,970
** 如需 1.5A 充电器,请见 LT1510 的相关信息;如需 3A 充电器,则见 LT1511 的相关信息
应用
- 用于 NiCd、NiMH、铅酸和锂可再充电电池的充电器
- 具精准电流限值的开关稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1769CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1769CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1769CGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1769CGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1769IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1769IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1769IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1769IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1769CFE#PBF | 量产 | |
LT1769CFE#TRPBF | 量产 | |
LT1769IFE#PBF | 量产 | |
LT1769IFE#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1769CGN#PBF | 量产 | |
LT1769CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1769IGN#PBF | 量产 | |
LT1769IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1769的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论