LT1585A-1.5

量产

固定的 1.5V、5A、低压差、快速响应 GTL+ 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速瞬态响应
  • 可在多种电流条件下提供保证的压差电压
  • 负载调整率:0.05% (典型值)
  • 经修整的电流限值
  • 片内热限制功能电路
LT1585A-1.5
固定的 1.5V、5A、低压差、快速响应 GTL+ 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1585
  • LT1585-3.3
  • LT1585-3.38
  • LT1585-3.45
  • LT1585-3.6
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1585A-1.5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览