LT1585
量产具可调和固定输出的4.6A 低压差快速响应正稳压器
- 产品模型
- 13
产品详情
- 快速瞬态响应
- 可在多种电流条件下提供保证的压差电压
- 负载调整率:0.05% (典型值)
- 经修整的电流限值
- 片内热限制
- 标准三引脚功率封装
LT1584 / LT1585 / LT1587 是低压差三端稳压器,它们分别具有 7A、4.6A 和 3A 的输出电流能力。其设计专为那些瞬态响应和最小输入电压十分关键的低电压应用而优化。与 LT1083 / 4 / 5 系列相似,该系列具有较低的压差电压和较快的瞬态响应。这些改进使其非常适合于需要利用一个低于 7V 的输入电源产生一个稳定的 2.5V 至 3.6V 输出之低电压微处理器应用。
电流限值经过修整以确保规定的输出电流和受控的短路电流。片内热限制可提供针对任意过载组合 (它们将产生过高的结温) 的保护作用。
LT1585 / LT1587 均可提供业界标准三引脚 TO-220 功率封装的通孔安装和表面贴装版本。LT1584 采用通孔三引脚 TO-220 功率封装。
Output Current | Output Voltage Options | |
LT1584, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 | 7A | Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V |
LT1585, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 | 4.6A | Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V |
LT1585A, LT1585A-3.3 | 5A | Adj, 3.3V |
LT1585-1.5, LT1585A-1.5 | 4.6A / 5A | Fixed 1.5V |
LT1587, -3.3, -3.45, -3.6 | 3A | Adj, 3.3V, 3.45V, 3.6V |
LT1587-1.5 | 3A | Fixed 1.5V |
应用
- Pentium™ 处理器电源
- PowerPC™ 电源
- 其他的 2.5V 至 3.6V 微处理器电源
- 低电压逻辑电源
- 电池供电型电路
- 用于开关电源的后置稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 5
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1585CM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1585CM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1585CM-3.3#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1585CM-3.3#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1585CM-3.38#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1585CM-3.45#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1585CM-3.45#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1585CM-3.6#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
LT1585CT#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1585CT-3.3#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1585CT-3.38#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1585CT-3.45#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1585CT-3.6#PBF | 3-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1585CM#PBF | 量产 | |
LT1585CM#TRPBF | 量产 | |
LT1585CM-3.3#PBF | 量产 | |
LT1585CM-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1585CM-3.38#PBF | 量产 | |
LT1585CM-3.45#PBF | 量产 | |
LT1585CM-3.45#TRPBF | 量产 | |
LT1585CM-3.6#PBF | 量产 | |
LT1585CT#PBF | 量产 | |
LT1585CT-3.3#PBF | 量产 | |
LT1585CT-3.38#PBF | 量产 | |
LT1585CT-3.45#PBF | 量产 | |
LT1585CT-3.6#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1585
- LT1585-3.3
- LT1585-3.38
- LT1585-3.45
- LT1585-3.6
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1585的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论