LT1571

量产

具有预置电压和充满指示功能的恒流/恒压电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 锂离子 (Li-Ion)、镍氢 (NiMH) 和镍镉 (NiCd) 电池快速充电
  • 充电电流调节简单,只需一只低成本、1/32W电阻
  • 高效充电器,充电电流高达 1.5A 
  • 内部基准电压精确度 0.6%
  • 预置电池电压:4.1V,4.2V,8.2V,8.4V
  • 500kHz 或 200kHz 开关频率,减小充电器体积
  • 低电池反向漏电电流:5µA
  • 锂离子电池充满指示
  • 充电电流精度:典型值 5%
  • 低停机电流
  • LT1571-1:200kHz,可调电压
  • LT1571-2:200kHz,固定电压 8.2V 或 8.4V
  • LT1571-5:500kHz,固定电压 4.1V 或 4.2V
LT1571
具有预置电压和充满指示功能的恒流/恒压电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2953 推荐用于新设计 具电压监视功能的按钮接通/关断控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC281A

LT1571CGN-5 | 锂离子电池充电器,跳线可选。4.1或4.2V

产品详情

DC281A:LT1571具有预设电压和端接标志的恒流/恒压电池充电器演示板。

eval board
DC288A-B

LT1571EGN-1 | Li-Ion Battery Charger, 15.6V to 25V Input, 12.6V or Adjustable. Output @ 1A

产品详情

DC288A-B: Demo Board for the LT1571 Constant-Current/Constant-Voltage Battery Charger with Preset Voltage and Termination Flag.

eval board
DC288A-A

LT1571EGN-2 | Li-Ion Battery Charger, 12V to 25V Input, 8.2V or 8.4VOUT @ 1A

产品详情

DC288A-A: Demo Board for the LT1571 Constant-Current/Constant-Voltage Battery Charger with Preset Voltage and Termination Flag.

DC281A
LT1571CGN-5 | 锂离子电池充电器,跳线可选。4.1或4.2V
DC288A-B
LT1571EGN-1 | Li-Ion Battery Charger, 15.6V to 25V Input, 12.6V or Adjustable. Output @ 1A
DC288A-A
LT1571EGN-2 | Li-Ion Battery Charger, 12V to 25V Input, 8.2V or 8.4VOUT @ 1A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1571的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览