LT1521
量产具微功率静态电流和停机功能的 300mA、低压差稳压器
- 产品模型
- 34
产品详情
- 压差电压:0.5V
- 输出电流:300mA
- 静态电流:12μA
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:3.8V 至 20V
- 固定输出电压:3V、3.3V、5V
- 在压差模式中静态电流处于受控状态
- 停机电流 IQ = 6μA
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
LT1521 / LT1521-3 / LT1521-3.3 / LT1521-5 是低压差稳压器,具有微功率静态电流和停机功能。这些器件能提供 300mA 的输出电流和一个 0.5V 的压差电压。专为在电池供电型系统中使用而设计的低静态电流 (工作时为 12μA,而在停机模式中则为 6μA) 使其成为此类应用的理想选择。静态电流处于良好受控状态;与其他许多低压差 PNP 稳压器不同,这些器件的静态电流在压差情况下不会增大。
LT1521 / LT1521-3 / LT1521-3.3 / LT1521-5 的其他特点包括在采用非常小输出电容器的情况下正常运作之能力。它们可在输出端上仅采用 1.5μF 电容器时保持稳定,而大多数老式器件为实现稳定性则需要使用 10μF 至 100μF 的电容器。可以采用小的陶瓷电容器,因而改善了可制造性。另外,还可以把输入连接至低于输出电压的电压 (包括负电压),并且不会产生从输出端流向输入端的反向电流。这使得 LT1521 系列非常适用于后备电源场合,在此类场合中输出被保持于高电平,而输入则处于低电平或反转状态。在这些条件下将仅有 5μA 的电流从输出引脚流至地。
应用
- 低电流调节器
- 用于电池供电型系统的稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1521CMS8#PBF | 量产 | |
LT1521CMS8-3#PBF | 量产 | |
LT1521CMS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1521CMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CMS8-5#PBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1521CMS8#PBF | 量产 | |
LT1521CMS8-3#PBF | 量产 | |
LT1521CMS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CMS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1521CMS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CMS8-5#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1521CS8#PBF | 量产 | |
LT1521CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-3#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8#PBF | 量产 | |
LT1521IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-3#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1521CS8#PBF | 量产 | |
LT1521CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-3#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8#PBF | 量产 | |
LT1521IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-3#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1521CS8#PBF | 量产 | |
LT1521CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-3#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1521CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1521CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8#PBF | 量产 | |
LT1521IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-3#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1521IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1521IS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT1962 | 推荐新设计使用 | 300mA、低噪声 、微功率 LDO 稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1521-5 Demo Circuit - 5V Battery-Powered Supply with Shutdown (6-20V to 5V @ 300mA)
- LT1521 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1521
- LT1521-3
- LT1521-3.3
- LT1521-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1521的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论