LT1513
量产SEPIC 恒定或可编程电流 / 恒定电压电池充电器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 充电器输入电压可以高于、等于或低于电池电压
- 能够将任何数量的电池充电至高达 20V
- 1% 的电压准确度 (对于可再充电锂电池)
- 100mV 电流检测电压用于实现高效率 (LT1513)
- 0mV 电流检测电压用于实现简易的电流设置 (LT1513-2)
- 电池可直接接地
- 500kHz 的开关频率较大限度地减小了电感器尺寸
- 可以容易地设置或关断充电电流
LT®1513 是一款 500kHz 电流模式开关稳压器,专为制作一个恒定或可编程电流 / 恒定电压电池充电器而配置。除了通常的电压反馈节点之外,该器件还具有一个电流检测反馈电路,用于准确地控制一个反激式或 SEPIC (单端主端电感转换器) 拓扑结构充电器的输出电流。这些拓扑结构允许电流检测电路以地为参考电位,并与电池本身完全分开,从而简化了电池开关操作和系统接地问题。此外,即使在输入电压低于电池电压的情况下,这些拓扑结构也允许进行充电操作。在浮动或接地模式中,LT1513 还能驱动以高效率驱动一个 CCFL Royer 转换器。
LT1513 上的最大开关电流为 3A。这使得能够为单节锂离子电池提供高达 2A 的电池充电电流。恒定电压模式中的 1% 准确度非常适合于锂电池应用。对于所有的电池类型,均可以很容易地设置充电电流。
应用
- NiCd (镍镉)、NiMH (镍氢)、铅酸或可再充电锂电池的电池充电
- 精准电流限制电源
- 恒定电压 / 恒定电流电源
- 换能器激励
- 通用输入 CCFL 驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1513-2CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1513-2CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1513-2CT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1513-2IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1513-2IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1513-2IT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1513CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1513CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1513IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1513IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1513-2CR#PBF | 量产 | |
LT1513-2CR#TRPBF | 量产 | |
LT1513-2CT7#PBF | 量产 | |
LT1513-2IR#PBF | 量产 | |
LT1513-2IR#TRPBF | 量产 | |
LT1513-2IT7#PBF | 量产 | |
LT1513CR#PBF | 量产 | |
LT1513CR#TRPBF | 量产 | |
LT1513IR#PBF | 量产 | |
LT1513IR#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
按钮控制器 1 | ||
LTC2955 | 推荐用于新设计 | 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器 |
开关电池充电器 1 | ||
LTC4020 | 推荐用于新设计 | 55V、降压-升压型多化学组成电池充电器 |
库仑计(电池电量计) 1 | ||
LTC2942-1 | 过期 | 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LTC4365 | 推荐用于新设计 | 欠压、过压和电源反向保护控制器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐用于新设计 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC4020 | 推荐用于新设计 | 55V、降压-升压型多化学组成电池充电器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1513
- LT1513-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1513的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论