LT1511

量产

具输入电流限制功能的恒定电流 / 恒定电压 3A 电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 能为可再充电的镍镉 (NiCd)、镍氢 (NiMH) 和锂电池充电
    ── 充电电流由电阻器或 DAC 来设置
  • 适配器电流环路可在计算机使用期间提供可能的最大充电电流
  • 适合电压模式充电的精准 0.5% 准确度
  • 具 4A 内部开关的高效率电流模式 PWM
  • 5% 的充电电流准确度
  • 可调欠压闭锁
  • 当 AC 适配器被拿掉时将自动停机
  • 低的反向电池漏电流: 3μA
  • 电流检测可在电池的任一端子上进行
  • 充电电流软起动
  • 停机控制

LT1511
具输入电流限制功能的恒定电流 / 恒定电压 3A 电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8061 推荐用于新设计 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
单电源监控器 1
LTC2953 推荐用于新设计 具电压监视功能的按钮接通/关断控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC103A
LT1511 | 3A恒流/恒压电池充电器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1511的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览