LT1510
量产恒定电压 / 恒定电流电池充电器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 可为镍镉 (NiCd)、镍氢 (NiMH) 和锂离子电池充电
── 设置充电电流仅需一个 1/10W 电阻器 - 具 1.5A 内部开关和检测电阻器的高效率电流模式 PWM
- 3% 的典型充电电流准确度
- 用于电压模式充电或过压保护的高精度 0.5% 电压基准
- 电流检测可在电池的任一端子上进行
- 低的反向电池漏电流: 3μA
- 充电电流软起动
- 停机控制
- 500kHz 版本可采用小型电感器
LT®1510 电流模式 PWM 电池充电器是较小、简单和高效的解决方案,可对包括锂离子 (Li-Ion)、镍氢 (NiMH) 和镍镉 (NiCd) 等需要恒定电流和 / 或恒定电压充电的新式可再充电电池进行快速充电。内部开关能够提供 1.5A DC 电流 (2A 峰值电流)。0.1Ω 内置电流检测电阻器使充电电流的设置非常简单易行。需要一个电阻器 (或一个由 DAC 提供的编程电流) 将满充电电流 (1.5A) 的准确度设定在 5% 以内。具 0.5% 基准电压准确度的 LT1510 可满足针对锂电池的严苛恒定电压充电要求。
LT1510 能对 2V 至 20V 的电池进行充电。无需实施电流的接地检测,而且电池的负端子可直接连接至地。一个运行频率为 200kHz (对于 LT1510-5 为 500kHz) 的饱和开关可提供高充电效率和小电感器尺寸。在芯片和电池之间不需要布设一个隔离二极管,因为当拔去墙上适配器插头时,芯片将进入睡眠模式且仅吸收 3μA 电流。另外,该器件还提供了软起动和停机功能。LT1510 采用具 50°C/W 热阻的 16 引脚熔丝引线功率 SO 封装、8 引脚 SO 封装和 16 引脚 PDIP 封装。
应用
- 用于 NiCd、NiMH 和锂电池的充电器
- 具精准可调电流限值的降压型开关稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 3
设计笔记 5
规范通知 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1510-5CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510-5CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510-5IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510-5IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1510CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1510IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1510IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT1510-5CGN#PBF | 量产 | |
LT1510-5CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510-5IGN#PBF | 量产 | |
LT1510-5IGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510CGN#PBF | 量产 | |
LT1510CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510IGN#PBF | 量产 | |
LT1510IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT1510-5CGN#PBF | 量产 | |
LT1510-5CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510-5IGN#PBF | 量产 | |
LT1510-5IGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510CGN#PBF | 量产 | |
LT1510CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510IGN#PBF | 量产 | |
LT1510IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1510-5CGN#PBF | 量产 | |
LT1510-5CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510-5IGN#PBF | 量产 | |
LT1510-5IGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510CGN#PBF | 量产 | |
LT1510CGN#TRPBF | 量产 | |
LT1510IGN#PBF | 量产 | |
LT1510IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1510CN#PBF | 量产 | |
LT1510IN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1510CN#PBF | 量产 | |
LT1510IN#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1510CS#PBF | 量产 | |
LT1510CS#TRPBF | 量产 | |
LT1510IS#PBF | 量产 | |
LT1510IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1510CS#PBF | 量产 | |
LT1510CS#TRPBF | 量产 | |
LT1510IS#PBF | 量产 | |
LT1510IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1510CS#PBF | 量产 | |
LT1510CS#TRPBF | 量产 | |
LT1510IS#PBF | 量产 | |
LT1510IS#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1510CS8#PBF | 量产 | |
LT1510CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1510IS8#PBF | 量产 | |
LT1510IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1510CS8#PBF | 量产 | |
LT1510CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1510IS8#PBF | 量产 | |
LT1510IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1510
- LT1510-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论