LT1336
LT1336
量产具升压型稳压器的半桥式 N 沟道功率 MOSFET 驱动器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 工作电压高达 60V 的浮动顶端驱动器开关
- 用于 DC 操作的内部升压型稳压器
- 180ns 变换时间 (驱动 10,000pF)
- 自适应非重叠栅极驱动可防止发生贯通
- 可把顶端 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动至高于电源电压
- 在高占空比条件下保持顶端驱动
- TTL / CMOS 输入电平
- 具迟滞的欠压闭锁
- 工作电源电压范围:10V 至 15V
- 单独的顶端和底端驱动引脚
LT®1336是一款成本效益型半桥式N 沟道功率 MOSFET 驱动器。浮动驱动器能够采用一个高达 60V (绝对最大值) 的高电压 (HV) 轨作为工作电源,以驱动顶端 N 沟道功率MOSFET。在 PWM 操作模式中,一个片内开关稳压器可保存自举电容器中的电荷,即使当接近和工作于 100% 占空比时也不例外。
内部逻辑电路可防止输入同时接通半桥中的功率 MOSFET。其针对贯通电流的独特自适应保护功能电路取消了对两个MOSFET 的全部匹配要求。这极大地简化了高效率电动机控制和开关稳压器系统的设计。
在低供电电压或启动条件下,欠压闭锁电路将主动地把驱动器输出拉至低电平,以防止功率 MOSFET 被部分接通。由于具有 0.5V 迟滞,因此即使在电源电压缓慢变化的情况下也能实现可靠的操作。
Applications
- 高电流感性负载的 PWM
- 半桥式和全桥式电动机控制
- 同步降压型开关稳压器
- 三相无刷电动机驱动
- 大电流换能器驱动器
- D 类功率放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1336CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1336CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1336CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1336IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LT1336IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1336IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1336CN#PBF | 量产 | |
LT1336IN#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1336CS#PBF | 量产 | |
LT1336CS#TRPBF | 量产 | |
LT1336IS#PBF | 量产 | |
LT1336IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1336CS#PBF | 量产 | |
LT1336CS#TRPBF | 量产 | |
LT1336IS#PBF | 量产 | |
LT1336IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1336
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1336的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论