LT1313
LT1313
过期双通道 PCMCIA VPP 驱动器 / 稳压器
Viewing:
产品详情
- 0V、VCC、12V 或高阻抗的数字选择
- 输出电流能力:120mA
- 内部电流限制和热停机功能电路
- 从 3.3V 至 5V 的自动切换
- 采用未调整的 13V 至 20V 电源供电
- 与标准的 PCMCIA 控制器具有逻辑兼容性
- 输出电容器:1μF
- 在高阻抗或 0V 模式中的静态电流:60μA
- 独立的 VPP 有效状态反馈信号
- 无 VPP 过冲
LT®1313 是凌力尔特公司 (现隶属 ADI) PCMCIA 驱动器 / 稳压器系列的成员器件。它从单个未调整的 13V 至 20V 电源为两个 PCMCIA 卡槽的 VPP 引脚提供 0V、3.3V、5V、12V 和高阻抗稳定电源。当与一个 PC 卡接口控制器结合使用时,LT1313 可形成一个组件数极少的完整接口,适用于掌上型电脑、笔控型电脑和笔记本电脑。两个 VPP 输出电压通过 4 个直接连接业界标准 PC 卡接口控制器的逻辑可兼容数字输入独立地选择。
3.3V 至 5V 的自动切换由两个独立的比较器提供,这些比较器持续地监视每个 PC 卡 VCC 电源电压并自动地调节 VPP 输出,以在选择 VPP = VCC 模式时匹配相关的 VCC 引脚电压。
该器件提供了两个集电极开路 VPP VALID 输出,以在 VPP 输出处于 12V 稳压状态时发出指示信号。
LT1313 可提供 16 引脚 SO 封装。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 笔控型电脑
- 手持式终端
- 条形码阅读器
- 闪速存储器编程
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1313的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论