LT1249
LT1249
量产功率因数控制器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 标准的 8 引脚封装
- 利用线路电流平均处理在宽负载范围内实现高功率因数
- 无需开关即可在不同的国家工作
- 瞬时过压保护
- 极小的线路电流死区
- 250μA 的典型启动电源电流
- 可抑制线路开关噪声
- 同步能力
- 低静态电流:9mA
- 快速 1.5A 峰值电流栅极驱动器
8 引脚 LT®1249 可提供针对通用离线式电源系统的有源功率因数校正,且所需的外部元件极少。通过采用无需斜坡补偿的固定高频 PWM 电流平均处理,LT1249 在连续和断续操作模式中均可实现低得多的线路电流失真,而且使用的磁性元件比那些采用峰值电流检测或零电流开关操作法的系统要小。
LT1249 采用一个包含了由电压放大器提供的一种平方增益功能的乘法器,以降低轻输出负载时的 AC 增益,从而保持低线路电流失真和高系统可靠性。另外,LT1249 还提供了滤波功能,旨在降低当馈入乘法器时有可能引发不稳定性的线路开关噪声。通过在乘法器的电流输入端上设置低偏置电压,较大限度地缩小了线路电流死区。
LT1249 拥有包括峰值电流限制和过压保护在内的诸多保护功能。开关频率在内部设定为 100kHz。
LT1249 凭借极少的元件数目简化了 PFC 设计,而 LT1248 则在开关频率、过压和电流限制方面提供了灵活性。
应用
- 通用的功率因数校正电源
- 高达1500W 的前置稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1249CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1249CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1249CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1249IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1249IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1249IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1249CN8#PBF | 量产 | |
LT1249IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1249CN8#PBF | 量产 | |
LT1249IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1249CN8#PBF | 量产 | |
LT1249IN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1249CS8#PBF | 量产 | |
LT1249CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1249IS8#PBF | 量产 | |
LT1249IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1249CS8#PBF | 量产 | |
LT1249CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1249IS8#PBF | 量产 | |
LT1249IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1249CS8#PBF | 量产 | |
LT1249CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1249IS8#PBF | 量产 | |
LT1249IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1249 Demo Circuit - Active Power Factor Correction for Universal Offline Power Systems (90-270VAC to 400VDC)
- LT1249 - Power Control
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1249
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1249的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论