LT1244
LT1244
量产高速电流模式脉宽调制器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低启动电流:<250μA
- 50ns 电流检测延迟
- 电流模式操作:至 500kHz
- 引脚与 UC1842 系列相兼容
- 具迟滞的欠压闭锁
- 无交叉传导电流
- 经修整的带隙基准
- 1A 图腾柱输出
- 经修整的振荡器频率和吸收电流
- 在欠压闭锁期间主动下拉基准和输出
- 高电平输出箝位:18V
- 电流检测前沿消隐
LT®1241 系列器件是 8 引脚、固定频率、电流模式、脉宽调制器。它们是业界标准的 UC1842 系列的改良型插接兼容版本。这些器件兼具改善的速度与较低的静态电流。LT1241 系列专为离线式及 DC/DC 转换器应用而设计。它们内置一个温度补偿型基准、高增益误差放大器、电流检测比较器和一个高电流图腾柱输出级,非常适合于驱动功率 MOSFET。启动电流被减小至 250μA 以下。输出级中的交叉传导电流尖峰已被消除,从而使 500kHz 操作切实可行。这些器件融入了诸多新特点。电流检测比较器增加了前沿消隐功能。振荡器电路添加了针对频率和吸收电流的修整功能,并对这两个参数做了严格的规定。在导通状态中,输出级被箝位至一个 18V 的最大 VOUT。在欠压闭锁期间,将主动地把输出和基准输出拉至低电平。
应用
- 离线式转换器
- DC/DC 转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1244CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1244CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1244CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1244IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1244IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1244IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1244CN8#PBF | 量产 | |
LT1244IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1244CN8#PBF | 量产 | |
LT1244IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1244CN8#PBF | 量产 | |
LT1244IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1244CS8#PBF | 量产 | |
LT1244CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1244IS8#PBF | 量产 | |
LT1244IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1244CS8#PBF | 量产 | |
LT1244CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1244IS8#PBF | 量产 | |
LT1244IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1244
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1244的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论