LT1185
量产低压差稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 低电阻传输晶体管:0.25Ω
- 压差电压:0.75V (在 3 A)
- ±1% 基准电压
- 准确的可编程电流限值
- 停机能力
- 可提供内部基准
- 完整的远端采样
- 低静态电流:2.5mA
- 上佳的高频纹波抑制
- 采用 5 引脚 TO-220 封装和 DD 封装
LT®1185 是一款具可调电流限值和远端采样能力的3A 低压差稳压器。该器件可用作一个具浮动输入的正输出稳压器或一个具接地输入的标准负稳压器。输出电压范围为 2.5V 至 25V,并具有 ±1% 的内部基准电压准确度。
LT1185 采用一个饱和限制 NPN 晶体管作为传输元件。这款器件可提供 FET 传输元件的线性压差特性,而且芯片面积显著缩小。通过采用特殊的抗饱和电路保持了高效率,该电路负责调节基极驱动以跟踪负载电流。传输晶体管的“导通电阻”通常为 0.25Ω。
准确的电流限值通过利用单个 1/8W 外部电阻器来设置 (其范围为0A至3A)。第二个固定的内部限制电路用于避免在意外超出编程电流范围的情况下遭受破坏性的电流。当编程电流小于 1μA 时可保证稳压器输出的关断,从而实现输出电压的外部逻辑控制。
LT1185 拥有此前推出的 LTC 稳压器之所有保护功能,包括功率限制和热停机等。
Applications
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1185CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1185CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1185CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1185CT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1185CT#33PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 33) | ||
LT1185CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1185IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1185IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1185IT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1185IT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1185IT#31PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 31) | ||
LT1185IT#PBF | 5-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1185CQ#PBF | 量产 | |
LT1185CQ#TRPBF | 量产 | |
LT1185CT#06PBF | 量产 | |
LT1185CT#30PBF | 量产 | |
LT1185CT#33PBF | 量产 | |
LT1185CT#PBF | 量产 | |
LT1185IQ#PBF | 量产 | |
LT1185IQ#TRPBF | 量产 | |
LT1185IT#06PBF | 量产 | |
LT1185IT#30PBF | 量产 | |
LT1185IT#31PBF | 量产 | |
LT1185IT#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3015 | 推荐新设计使用 | 具精准电流限值的 1.5A、低噪声、负线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1185 Demo Circuit - Negative Regulator with 3.5A Current Limit (6-16V to -5V @ 3A)
- LT1185 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1185
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1185的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论