LT1182

量产

CCFL / LCD 对比度开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3V 至 30V
  • 低静态电流
  • 高开关频率:200kHz
  • CCFL 开关:1.25A,LCD 开关:625mA
  • 接地或浮动灯配置
  • 灯开路保护
  • 正或负对比度能力

LT1182
CCFL / LCD 对比度开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1182
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC080A
LT1182CS | Floating CCFL with Variable Positive/Negative Contrast

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1182的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览