LT1162

量产

半桥式/全桥式 N 沟道功率 MOSFET 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压高达 60V 的浮动顶端驱动器开关
  • 可把顶端N沟道 MOSFET 的栅极驱动至高于负载HV电源电压
  • 180ns 变换时间 (驱动 10,000pF)
  • 自适应非重叠栅极驱动可防止发生贯通
  • 在高占空比条件下提供了顶端驱动器保护
  • TTL/CMOS 输入电平
  • 具迟滞的欠压闭锁
  • 工作电源电压范围:10V 至 15V
  • 单独的顶端和底端驱动引脚
LT1162
半桥式/全桥式 N 沟道功率 MOSFET 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1162
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1162的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览