LT1161

量产

受保护的四通道高端 MOSFET 驱动器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8V 至 48V 电源范围
  • 提供了针对 –15V 至 60V 电源瞬变的保护
  • 全面强化了 N 沟道 MOSFET 开关
  • 个别短路保护
  • 个别自动重启定时器
  • 可编程电流限制、延迟时间和自动重启周期
  • 电压受限的栅极驱动
  • 在输入开路的情况下默认为 OFF 状态
  • 直通式输入至输出引出脚配置
  • 采用 20 引脚 DIP 封装或 SOL 封装

LT1161
受保护的四通道高端 MOSFET 驱动器
Figure 1. Protected Quad High-Side Switch Switch Drop vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1161的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览