这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1129
量产具停机功能的微功率低压差稳压器
- 产品模型
- 44
产品详情
- 400mV 压差电压
- 700mA 输出电流
- 50μA 静态电流
- 无需保护二极管
- 3.8V 至 30V 可调输出范围
- 3.3V 至 5V 固定输出电压
- 压差条件下的受控静态电流
- 具停机功能
- 停机模式中的静态电流为 16μA
- 可稳定于采用 3.3μF 输出电容器
- 反向电池保护
- 无反向输出电流
- 具热限制功能
- 表面贴装型 SOT-223 和 DD-Pak 封装
LT®1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 是具停机功能的微功率低压差稳压器。这些器件能够在压差电压为 400mV 的条件下 (在最大输出) 提供 700mA 的输出电流。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,低静态电流 (在工作期间为 50μA,而在停机模式中则为 16μA) 使其成为一种理想的选择。在压差条件下,静态电流不会上升,这与许多其他的低压差 PNP 稳压器是不同的。
LT1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 的其他特点包括在采用小输出电容器的情况下能正常运作。它们可在输出端上采用仅 3.3μF 的电容器时保持稳定,而大多数老式器件则需要采用 10μF 至 100μF 的输出电容器来实现稳定。另外,输入可以连接至地或一个反向电压,而不会产生从输出端流至输入端的反向电流。这使得 LT1129 / LT1129-3.3 / LT1129-5 非常适合于备用电源场合,在这些场合中,输出被保持于高电平和输入处于地电位或被反向。在这些条件下,从输出引脚流至地的电流将仅为 16μA。这些器件采用 5 引脚 TO-220、5 引脚 DD-Pak 和 3 引脚 SOT-223 封装。
Applications
- 低电流稳压器
- 用于电池供电型系统的稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 5V 至 3.3V 逻辑稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 4
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1129CQ#PBF | 量产 | |
LT1129CQ#TRPBF | 量产 | |
LT1129CQ-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129CQ-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1129CQ-5#PBF | 量产 | |
LT1129CQ-5#TRPBF | 量产 | |
LT1129CT#PBF | 量产 | |
LT1129CT-3.3#06PBF | 量产 | |
LT1129CT-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129CT-5#06PBF | 量产 | |
LT1129CT-5#PBF | 量产 | |
LT1129IQ#PBF | 量产 | |
LT1129IQ#TRPBF | 量产 | |
LT1129IQ-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129IQ-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1129IQ-5#PBF | 量产 | |
LT1129IQ-5#TRPBF | 量产 | |
LT1129IT#06PBF | 量产 | |
LT1129IT#PBF | 量产 | |
LT1129IT-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129IT-5#06PBF | 量产 | |
LT1129IT-5#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1129CS8#PBF | 量产 | |
LT1129CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1129CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1129CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1129CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8#PBF | 量产 | |
LT1129IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1129IS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1129CS8#PBF | 量产 | |
LT1129CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1129CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1129CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1129CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8#PBF | 量产 | |
LT1129IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1129IS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1129CS8#PBF | 量产 | |
LT1129CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1129CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1129CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1129CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8#PBF | 量产 | |
LT1129IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1129IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1129IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1129IS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC695 - Supervisory Circuits, LT1129 - LDO Linear Regulators
- LT1129-5 Demo Circuit - Micropower Low Dropout Regulator with Shutdown (5.5-30V to 5V @ 500mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1129
- LT1129-3.3
- LT1129-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1129的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论