LT1106

过期

用于 PCMCIA 卡闪速存储器的微功率、升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 停产产品 - 产品手册仅供参考。如需可能的替代产品请联络 ADI
  • 可从 3V 电源提供 60mA 输出电流 (在 12V)
  • 停机模式中可把电源电流降低至 10μA
  • 可编程的 12V 或 5V 输出
  • 高达 85% 的效率
  • 静态电流:750μA
  • 低 VCESAT 开关:在 0.5A 时的典型值为 300mV
  • 采用低值、扁薄和表面贴装型电感器
  • 超薄型 20 引脚 TSSOP 封装

LT1106
用于 PCMCIA 卡闪速存储器的微功率、升压型 DC/DC 转换器
12V, 60mA Flash Memory Programming Supply 12V Output Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1106
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1106的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览