LT1105

量产

离线式开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1%线路和负载调整率,无需光耦合器
  • 开关频率高达200kHz
  • 内部1A图腾柱驱动器(LT1105)
  • 启动模式消耗仅为200µA
  • 全面的过载保护
  • 主电源过压闭锁
  • 针对FET提供欠压驱动或过压驱动保护
  • 在连续或断续模式下工作
  • 非常适合反激式和正激式拓扑
  • 隔离反激式模式具有完全浮空的输出
LT1105
离线式开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1725 量产 通用的隔离型反激式控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1105
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览