Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LT1102

量产

LT1102 - 高速、精准、JFET 输入仪表放大器 (固定增益 = 10 或 100)

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 转换速率:30V/μs
  • 增益带宽乘积:35MHz
  • 稳定时间 (0.01%):3μs
  • 过驱动恢复:0.4μs
  • 增益误差:0.05% (最大值)
  • 增益漂移:5ppm/°C
  • 增益非线性:16ppm (最大值)
  • 失调电压 (输入 + 输出):600μV (最大值)
    • 温度漂移:2μV/°C
  • 输入偏置电流:40pA (最大值)
  • 输入失调电流:40pA (最大值)
    • 温度漂移 (至 70°C):0.5pA/°C
LT1102
LT1102 - 高速、精准、JFET 输入仪表放大器 (固定增益 = 10 或 100)
Wideband Instrumentation Amplifier with ±150mA Output Current Slew Rate Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1102
  • LT1102A

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览