LT1101
量产精准、微功率、单电源仪表放大器 (固定增益 = 10 或 100)
- 产品模型
- 8
产品详情
- 增益误差:0.04% 最大值
- 增益非线性:0.0008% (8ppm) 最大值
- 增益漂移:4ppm/°C 最大值
- 电源电流:105μA 最大值
- 失调电压:160μV 最大值
- 失调电压漂移:0.4μV/°C 典型值
- 失调电流:600pA 最大值
- CMRR,G = 100:100dB 最小值
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:
- 0.9μVP-P 典型值
- 2.3pAP-P 典型值
- 增益带宽乘积:250kHz 最小值
- 单电源或双电源工作
- 可提供表面贴装型封装
LT®1101 建立了以下的里程碑:(1) 它是一款微功率仪表放大器,(2) 它是一款单电源仪表放大器,(3) 它是一款采用低成本、节省空间型 8 引脚封装并具有 10 和 / 或 100 固定增益的仪表放大器。
LT1101 是完全独立的:无需外部增益设定电阻器。LT1101 将其微功率操作 (75μA 电源电流) 与 0.008% 增益误差、3ppm 增益线性度、1ppm/°C 增益漂移组合在一起。输出保证以较佳的增益准确度把一个 2k 负载驱动至 ±10V。
该器件其他的精准规格指标也很出色:50μV 输入失调电压、130pA 输入失调电流和低漂移 (0.4μV/°C 和 0.7pA/°C)。此外,和其他的仪表放大器不同,在总误差中没有输出失调电压的贡献。
为采用 ±15V 双电源和单 5V 电源操作提供了一整套规格指标。LT1011 可采用单节锂电池或两节镍镉 (Ni-Cad) 电池供电运行。电池电压可降到低至 1.8V,然而 LT1101 仍能保持其增益准确度。在单电源应用中,输入和输出电压均摆动至地电位的几 mV 之内。输出在摆动至地电位的同时吸收电流,无需耗电的外部下拉电阻器。
应用
- 在存在共模电压情况下的差分信号放大
- 微功率桥式换能器放大器
- ─ 热电偶
- ─ 应变仪
- ─ 热敏电阻
- 差分电压至电流转换器
- 变压器耦合放大器
- 4mA 至 20mA 桥式发送器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1101ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1101AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1101CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1101IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1101ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1101ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1101SW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1101SW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1101ACN8#PBF | 量产 | |
LT1101AIN8#PBF | 量产 | |
LT1101CN8#PBF | 量产 | |
LT1101IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1101ACN8#PBF | 量产 | |
LT1101AIN8#PBF | 量产 | |
LT1101CN8#PBF | 量产 | |
LT1101IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1101ACN8#PBF | 量产 | |
LT1101AIN8#PBF | 量产 | |
LT1101CN8#PBF | 量产 | |
LT1101IN8#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1101ISW#PBF | 量产 | |
LT1101ISW#TRPBF | 量产 | |
LT1101SW#PBF | 量产 | |
LT1101SW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1101
- LT1101A
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论