LT1083
量产7.5A 低压差正可调稳压器
Viewing:
产品详情
- 三端可调
- 输出电流:3A、5A 或 7.5A
- 可在低至 1V 的压差条件下运作
- 在多种电流水平条件下提供保证的压差
- 电压调整率:0.015%
- 负载调整率:0.01%
- 进行了全面的热限制功能测试
- 可提供固定版本
- 提供 3 引脚塑料 TO-220、TO-3P 和 DD 封装
LT®1083 系列正可调稳压器专为以高于现有器件的效率来提供 7.5A、5A 和 3A 输出电流而设计。所有内部电路均为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并且把压差电压作为负载电流的一个函数拟订了全面的规格。压差在最大输出电流条件下保证为 1.5V (最大值),并在较低负载电流时有所减小。片内修整把输出电压准确度调节至 1%。对电流限值也进行了修整,从而较大限度地减小了过载条件下稳压器和电源电路上承受的应力。
LT1083 / LT1084 / LT1085 器件的引脚与老式三端稳压器兼容。在这些新型器件上需要布设一个 10μF 输出电容器;然而,在大多数稳压器设计中通常已包括该电容器。
与 PNP 稳压器 (它有多达 10% 的输出电流作为静态电流而消耗掉了) 的不同,LT1083 的静态电流将流入负载,从而提升了效率。
应用
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 恒定电流稳压器
- 电池充电器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 6
设计笔记 3
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT1084 | 量产 | 5A 低压差正可调稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1083 Demo Circuit - Low Dropout Positive Regulator (6.5-30V to 5V @ 7.5A)
- LT1083 Demo Circuit - 5V Regulator with Improved Ripple Rejection (6-17V to 5V @ 7.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1083
- LT1083-12
- LT1083-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。