LT1084
量产5A 低压差正可调稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 三端可调
- 输出电流:3A、5A 或 7.5A
- 可在低至 1V 的压差条件下运作
- 在多种电流水平条件下提供保证的压差
- 电压调整率:0.015%
- 负载调整率:0.01%
- 进行了全面的热限制功能测试
- 可提供固定版本
- 提供 3 引脚塑料 TO-220、TO-3P 和 DD 封装
LT®1083 系列正可调稳压器专为以高于现有器件的效率来提供 7.5A、5A 和 3A 输出电流而设计。所有内部电路均为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并且把压差电压作为负载电流的一个函数拟订了全面的规格。压差在最大输出电流条件下保证为 1.5V (最大值),并在较低负载电流时有所减小。片内修整把输出电压准确度调节至 1%。对电流限值也进行了修整,从而较大限度地减小了过载条件下稳压器和电源电路上承受的应力。
LT1083 / LT1084 / LT1085 器件的引脚与老式三端稳压器兼容。在这些新型器件上需要布设一个 10μF 输出电容器;然而,在大多数稳压器设计中通常已包括该电容器。
与 PNP 稳压器 (它有多达 10% 的输出电流作为静态电流而消耗掉了) 的不同,LT1083 的静态电流将流入负载,从而提升了效率。
应用
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 恒定电流稳压器
- 电池充电器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 5
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1084CT#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1084IT#PBF | 3-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1084CT#PBF | 量产 | |
LT1084IT#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT1085 | 量产 | 3A 低压差正可调稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1084
- LT1084-12
- LT1084-3.3
- LT1084-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1084的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论