这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1054
量产具稳压器的开关电容器电压转换器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 输出电流:
- 100mA (LT1054)
- 125mA (LT1054L)
- 用于稳压的基准和误差放大器
- 低损耗:1.1V (在 100mA)
- 工作范围:
- 3.5V 至 15V (LT1054)
- 3.5V 至 7V (LT1054L)
- 外部停机
- 外部振荡器同步
- 可并联
- 引脚与 LTC®1044 / ICL7660 兼容
- 采用 SW16 和 SO-8 封装
LT®1054 是一款单片式、双极、开关电容器电压转换器和稳压器。LT1054 提供的输出电流高于此前上市的转换器,而电压损耗则低得多。一种自适应开关驱动器方案在一个很宽的输出电流范围内优化了效率。100mA 输出电流条件下的总电压损耗通常为 1.1V。这一点在整个电源电压范围内 (3.5V 至 15V) 得到保证。典型静态电流为 2.5mA。
LT1054 还提供了稳压功能,这是以往的开关电容器电压转换器所不具备的。通过增设一个外部阻性分压器,能够获得一个稳定的输出。将根据输入电压和输出电流中的变化对该输出进行相应的调节。另外,也可以通过将反馈引脚接地来关断 LT1054。停机模式中的电源电流小于 100μA。
LT1054 的内部振荡器在一个 25kHz 的标称频率上运行。振荡器引脚可用于调整开关频率或在外部对 LT1054 进行同步处理。
LT1054 的引脚与先前推出的转换器 (例如:LTC1044 / ICL7660) 相兼容。
Applications
- 电压逆变器
- 稳压器
- 负电压倍增器
- 正电压倍增器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 5
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1054CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1054CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1054CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1054CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1054CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1054IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1054IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1054IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1054ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1054ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1054LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1054LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1054CN8#PBF | 量产 | |
LT1054IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1054CN8#PBF | 量产 | |
LT1054IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1054CN8#PBF | 量产 | |
LT1054IN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1054CS8#PBF | 量产 | |
LT1054CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1054LCS8#PBF | 量产 | |
LT1054LCS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1054CS8#PBF | 量产 | |
LT1054CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1054IS8#PBF | 量产 | |
LT1054IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1054LCS8#PBF | 量产 | |
LT1054LCS8#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1054CSW#PBF | 量产 | |
LT1054CSW#TRPBF | 量产 | |
LT1054ISW#PBF | 量产 | |
LT1054ISW#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1054IS8#PBF | 量产 | |
LT1054IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1054
- LT1054L
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1054的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论