LT1031

量产

精准型 10V 基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚与 LH0070 和 AD581 相兼容*
  • 超低漂移:5ppm/°C (最大斜率)
  • 经过修整的输出电压
  • 可在串联或并联模式中工作
  • 在串联模式中输出吸收和供应电流
  • 非常低的噪声:<1ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • > 100dB 的纹波抑制
  • 最小输入电压为 11V
LT1031
精准型 10V 基准
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1031的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览