LT1027LS8

量产

精准、低噪声、高稳定性密封式电压基准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 密封式 5mm x 5mm LCC 无引线芯片载体封装:
    • 对湿度不敏感
    • 热迟滞:8ppm (0°C 至 70°C)
    • 热迟滞:12ppm (–40°C 至 85°C)
  • 低漂移:5ppm/°C (最大值)
  • 高准确度:±0.10% (最大值)
  • 低噪声:< 1ppm 峰至峰 (0.1Hz 至 10Hz)
  • 低的长期漂移
    • 12ppm (在 1000 小时)
    • 18ppm (在 3000 小时)
  • 吸收 10mA,供应 15mA
  • 宽电源范围:至 40V
  • 8 引脚 (5mm x 5mm) LS8 封装

LT1027LS8
精准、低噪声、高稳定性密封式电压基准
Supplying VREF and VCC to the LTC1290 12-Bit ADC Output Voltage Temperature Drift Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1027 量产 精准型 5V 基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1027ls8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览