LT1027

量产

精准型 5V 基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非常低的漂移:2ppm/°C 最大温度系数 (TC)
  • 引脚可兼容 LT1021-5、REF-02 (PDIP 封装)
  • 输出供应 15mA、吸收 10mA
  • 卓越的瞬态响应适合 A-D 转换器基准输入
  • 降噪引脚
  • 卓越的长期稳定性
  • <1ppmP-P 噪声 (0.1Hz 至 10Hz)
LT1027
精准型 5V 基准
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1027LS8 量产 精准、低噪声、高稳定性密封式电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1027的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览