LM4041

量产

改进的精密微功耗并联型电压基准

产品模型
24
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超小型3引脚SC70封装
  • 初始精度:0.1%(最大值)
  • 在-40°C至+125°C温度范围内确保温度系数为100ppm/°C(最大值)
  • 宽工作电流范围:60µA至12mA
  • 20µVRMS低输出噪声(10Hz至10kHz)
  • 1.225V固定反向击穿电压
  • 无需输出电容
  • 可承受容性负载
LM4041
改进的精密微功耗并联型电压基准
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
分流基准电压源 1
MAX6330 量产 高精度、并联型稳压器,带有复位,SOT23-3封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LM4041的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览