MAX6330
量产高精度、并联型稳压器,带有复位,SOT23-3封装
业内唯一的并联型稳压器 + 复位电路,SOT封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 分流电流范围:100µA至50mA
- 低成本
- 3引脚SOT23封装
- 输出电压容差:±1.5%
- 提供三种分流电压:5V、3.3V、3.0V
- 精密上电复位阈值:
- 的容差为1.5%
- RESET (MAX6331)或低电平有效RESET (MAX6330)输出
- 140ms复位超时周期——无需外部元件
MAX6330/MAX6331在单个SOT23-3封装中集成了精密分流调节器和上电复位功能。它们支持以低成本从高压源操作基于小型微处理器(µP)的系统,同时保护µP,使其免受上电、关断和掉电情况的影响。
提供低电平有效(MAX6330)和高电平有效(MAX6331)推挽输出版本。输出电压的公差为±1.5%。MAX6330/MAX6331在100µA至50mA的宽分流电流范围内工作,并且具有出色的瞬态抗扰度。
与多IC/分立解决方案相比,3引脚SOT23封装可显著缩减电路板空间并提高可靠性。这些器件的最小订单增量为2,500件。
应用
- 控制器
- 重要µP和µC电源监控
- 家用电器
- 智能仪器
- 便携式/尺寸敏感型设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6330LUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330LUR+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330SUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330SUR+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330TUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6330TUR+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX6330LUR+ | 量产 | |
MAX6330LUR+T | 量产 | |
MAX6330SUR+ | 最后购买期限 | |
MAX6330SUR+T | 最后购买期限 | |
MAX6330TUR+ | 量产 | |
MAX6330TUR+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6330LUR+ | 量产 | |
MAX6330LUR+T | 量产 | |
MAX6330TUR+ | 量产 | |
MAX6330TUR+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6330LUR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6330的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论