HMC988

最后购买期限

可编程时钟分频器和延迟,DC - 4 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1/2/4/8/16/32可编程时钟分频
  • 延迟调节:1/2时钟周期的倍数,或60个步进(步长典型值为20 ps)
  • 噪底:-170 dBc/Hz(100 MHz输出)
  • 最高4 GHz工作频率,800 mVp-p LVPECL输出
  • 3.3V工作电压(或5V工作电压,带可选片内稳压器以便实现优质性能)

HMC988
可编程时钟分频器和延迟,DC - 4 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
LTC6953 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC988LP3E
HMC988LP3E评估板

最新评论

近期浏览