HMC941
过期HMC941 / HMC941LP4
0.5 dB LSB、5位、数字衰减器芯片或采用SMT封装,0.1 GHz至30 GHz或33 GHz
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 0.5 dB LSB步进至15.5 dB /li>
- 每位单个正控制线路
- ±0.5 dB典型位误差
- 高输入IP3: +45 dBm
- 裸片尺寸: 2.29 × 0.95 × 0.1 mm
- 4 × 4 mm、无引脚、表贴技术(SMT)塑料封装
HMC941是一款宽带、5位、GaAs、IC数字衰减器,采用低成本、无引脚、表贴封装或单片微波集成电路(MMIC)芯片。 该器件工作频率范围为0.1 GHz至30 GHz或33 GHz,插入损耗低于4 dB(典型值)。 对于15.5 dB的总衰减,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8 dB。 衰减精度非常高,典型步进误差为±0.3 dB或低于±0.5 dB,IIP3为+45 dBm。 五个控制电压输入,在+5 V和0 V之间切换,用于选择每个衰减状态。
应用
- 光纤和宽带电信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 空间应用
- 传感器
- 测试与测量设备
参考资料
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC941 | CHIPS OR DIE | ||
HMC941-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC941LP4 | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC941LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC941LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC941LP4TR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC941 | 过期 | |
HMC941-SX | 过期 | |
HMC941LP4 | 过期 | |
HMC941LP4E | 过期 | |
HMC941LP4ETR | 过期 | |
HMC941LP4TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC941ALP4E |
0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 33 GHz |
|
HMC941A-Die | 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 30 GHz |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC941的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论