HMC941A-Die
量产0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 30 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
- 每位单正控制线
- 误码率:±0.5 dB(典型值)
- 高输入IP3:+45 dBm
- 裸片尺寸:2.35 x 1 x 0.1 mm
HMC941A裸片是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器MMIC芯片。在0.1到30 GHz频率下运行,插入损耗低于4 dB典型值。对于15.5 dB的总衰减,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8。衰减精度非常高,典型步长误差小于± 0.5 dB,IIP3为+45 dBm。五个控制电压输入在+5V和0V之间切换,用于选择每个衰减状态。
应用
- 光纤和宽带电信
- 微波无线电和VSAT
- 军用无线电、雷达和ECM
- 空间应用
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC941A | CHIPS OR DIE | ||
HMC941A-GP | CHIPS OR DIE | ||
HMC941A-SX | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 2, 2018 - 18_0006 HMC941A Die Size Change |
||
HMC941A | 量产 | |
HMC941A-SX | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADRF5730 | 推荐新设计使用 | 0.5 dB LSB、6位硅数字衰减器,100 MHz至40 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC941A-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论