HMC914

最后购买期限

带信号丢失检测功能的12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持高达12.5 Gbps的数据速率
  • 差分小信号增益: 32 dB
  • 可编程信号丢失检测(LOS)
  • 自动输出禁用模式
  • 可调差分饱和O/P电压摆幅,最高750 mV
  • 集成直流失调校正
  • 接收信号强度指示(RSSI)输出
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²

HMC914
带信号丢失检测功能的12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC914LP4E
HMC914LP4E评估板

最新评论

近期浏览