HMC900
不推荐用于新设计50 MHz双通道基带可编程低通滤波器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 低噪声系数: 12 dB
- 高线性度: 输出IP3 +30 dBm
- 可编程带宽:
3.5至50 MHz - 出色的 3 dB
带宽精度: ±2.5% - 六阶巴特沃兹幅度和相位响应
- 自动滤波器校准
- 外部控制共模
输出电平简化接口 - 读/写串行端口接口(SPI)
- 32引脚5x5 mm SMT封装: 25 mm²
HMC900LP5E是一款6阶、可编程带宽、完全校准、双通道低通滤波器。 该器件具有0或10 dB输入增益设置并支持3.5至50 MHz范围的任意带宽。校准时,相对所需带宽的精度为±2.5%。 它包括滤波器旁路选项,带宽为100 MHz,同时可保持增益和共模设置。
HMC900LP5E采用紧凑型5x5mm SMT QFN封装,只需极少的外部元件,为更复杂的开关分立式滤波器架构提供了一种低成本替代解决方案。 HMC900LP5E的滤波器校准采用20至80 MHz参考时钟速率。 一次可编程(OTP)存储器具有无与伦比的灵活性,允许用户“一次性设置”增益、带宽等参数。
HMC900LP5E具有匹配的滤波器路径,提供出色的正交平衡,是I/Q通信应用的理想选择。 6阶巴特沃兹传递函数具有出色的阻带抑制性能,同时保持平坦的通带和最低群延迟变化。
应用
- ADC或DAC基带滤波
- 点对点、固定无线与蜂窝基站收发机
- 集成式直接变频接收机(DCR)
- 软件定义无线电应用
- 测试和测量设备
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC900LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC900LP5ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具