HMC871

推荐新设计使用

EA光学调制器驱动器,采用SMT封装,DC - 20 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽电源电压范围:5V至8V
  • 高达4Vp-p的可调输出幅度
  • 低加性RMS抖动,<300fs
  • 低直流功耗:0.25W(Vout = 2.5Vp-p,Vdd = 5V)
  • 交叉点调节
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²


HMC871

EA光学调制器驱动器,采用SMT封装,DC - 20 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC871LC5

HMC871LC5评估板

产品详情

应用所用的电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50 Ω阻抗,而封装接地引脚和封装底部应直接连接到地。应利用足够数量的通孔来连接上下接地层。评估板应安装到相应的散热器上。评估电路板可向ADI申请获得。

EVAL-HMC871LC5
HMC871LC5评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC871的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览