HMC860

最后购买期限

四通道、低噪声、高PSRR线性稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低噪声:
    3nV/√Hz (10 kHz)
    7nV/√Hz (1 kHz)
  • 高电源抑制比(PSRR) 80 dB (1 kHz),60 dB (1 MHz)
  • 四个电压输出:
    VR1(3V / 80 mA VR2)
    VR3(3V / 20 mA)
    VR4(4.5V / 120 mA)
  • 可调输出: 2.5V至5.2V
  • 低掉电电流: <1 μA
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²

HMC860
四通道、低噪声、高PSRR线性稳压器
HMC860 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT3045 推荐新设计使用 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC860LP3E
HMC860LP3E评估板
HMC860 Evaluation Board HMC860 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC860的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览