eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC787

过期

基波混频器SMT,3 - 10 GHz

产品详情

  • 无源双平衡拓扑结构
  • 高LO/RF隔离: 55 dB
  • 低转换损耗: 9 dB
  • 宽IF带宽: DC - 4 GHz
  • 无需外部匹配
  • 12引脚3x3mm SMT封装: 9mm2


推荐替代产品

HMC787A 推荐用于新设计

GaAs MMIC基波混频器,3 - 11 GHz

HMC787

基波混频器SMT,3 - 10 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC787A 推荐用于新设计 GaAs MMIC基波混频器,3 - 11 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC787LC3B
HMC787LC3B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC787的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论