HMC7748

最后购买期限

2 GHz至6 GHz、25 W功率放大器模块

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小信号增益:58 dB(典型值)
  • 饱和输出功率:43 dBm(典型值)
  • 输出IP3:48 dBm(典型值)
  • 噪声系数:6 dB(最大值)
  • 采用12 V和28 V电源供电
  • 内置偏置序列
  • 使能引脚提供关断功能
HMC7748

2 GHz至6 GHz、25 W功率放大器模块

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论