HMC742A
推荐新设计使用
0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,0.07 - 4 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- -19.5至12 dB增益控制,0.5 dB步进
- 上电状态选择
- 高输出IP3: +39 dBm
- 兼容TTL/CMOS
串行、并行或锁存并行控制 - 增益步进误差:±0.25 dB(典型值)
- +5V单电源
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC742A是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为70 MHz至4 GHz,可通过编程提供-19.5 dB衰减至12 dB增益,步进为0.5 dB。 HMC742A在最大增益状态下的噪声系数为4 dB,任意状态下的输出IP3最高为+39 dBm。 双模增益控制接口支持三线式串行输入或6位并行字。 HMC742A还提供用户可选上电状态和串行输出,从而级联其他Hittite串行控制元件。 HMC742A采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无铅封装,同时只需极少量的外部元件。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- WiBro / WiMAX / 4G
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- IF和RF应用
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC742ALP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC742ALP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具