HMC7144

推荐用于新设计

集成峰值检波器的28 Gbps EML驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 100Gb以太网ER4/LR4系统
  • CFP/CFP2或类似尺寸模块
  • 光收发器和可插拔模块
  • 宽带增益级和前置放大器
  • 宽带测试和测量设备
HMC7144
集成峰值检波器的28 Gbps EML驱动器
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC7144LC4
HMC7144LC4 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7144的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览